Han 1 HC250-F
部品番号: 09 11 001 3121
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1 HC250-F
部品番号: 09 11 001 3121
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® HC Modular |
名称 | 250 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
詳細 | 耐振動・耐衝撃性は、ケーブルを適切な間隔で固定して初めて得られます。ストレインリリーフの間隔については、eCataogueの「Instructions」の項をご覧ください。 |
導体断面積 | 10 ... 70 mm² |
---|---|
ワイヤー外径 | ≤18 mm |
定格電流 | 250 A |
定格電圧 | 2,000 V |
定格サージ電圧 | 12 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
耐振動性 | IEC 61373 カテゴリ2に準拠 |
耐衝撃性 | IEC 61373 カテゴリ2に準拠 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP番号 | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 19 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85359000 |
GTIN | 5713140016224 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ