Han 1 HC 350A/4kv -female- screw M10
部品番号: 09 11 001 2755
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1 HC 350A/4kv -female- screw M10
部品番号: 09 11 001 2755
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® HC Modular |
名称 | 350 |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
詳細 | サイズ 17 のレンチでコンタクトを適正トルクで締付けて下さい |
導体断面積 | 120 mm² |
---|---|
定格電流 | 350 A |
定格電圧 | 2,000 V |
定格サージ電圧 | 12 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 0.2 mΩ |
締付けトルク | 14 Nm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
耐振動性 | IEC 61373 カテゴリ2に準拠 |
耐衝撃性 | IEC 61373 カテゴリ2に準拠 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
ポリアミド (PA) | |
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
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
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
鉛 | |
ECHA SCIP番号 | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 230 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85359000 |
GTIN | 5713140016071 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ