Ha-VIS eCon 4035GBT-MXT-SPE
部品番号: 20 77 635 0000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
製品シリーズ | Ha-VIS eCon 4000 |
---|---|
名称 | Single Pair Ethernet (SPE) |
エレメント | 産業用イーサネットスイッチ |
仕様 | アンマネージド |
イーサネットタイプ | ギガビット・イーサネット |
ポート総数 | 8 |
---|---|
固定具 | 壁面取付け |
スイッチングテクノロジー | Store and Forward |
フレームサイズ | 10.24 kB |
MAC テーブルサイズ | 1k エントリー |
MACアドレスフィルター | LLDPおよびPROFINET PTCP遅延 (01-80-C0-00-00-0E) ブロック |
パケットバッファサイズ | 1 Megabit |
ノン-ブロッキング | はい |
QoS | はい |
フロー制御 | OFF |
シグナルコンタクト | いいえ |
PoE機能 | いいえ |
ジャンボフレーム対応 | はい |
PCBのコンフォーマルコーティング | はい |
梱包内容 | 組立方法 |
前へ
次へ