Ha-VIS eCon 3160B-A2
部品番号: 24 03 016 0012
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
製品シリーズ | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
エレメント | 産業用イーサネットスイッチ |
仕様 | アンマネージド |
イーサネットタイプ | Fast Ethernet |
ポート総数 | 16 |
---|---|
固定具 | EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール |
スイッチングテクノロジー | Store and Forward |
フレームサイズ | 2 kB |
MAC テーブルサイズ | 8k エントリー |
パケットバッファサイズ | 2 Megabit |
ノン-ブロッキング | はい |
QoS | はい |
省エネ設計イーサネット | はい |
フロー制御 | OFF |
シグナルコンタクト | いいえ |
ジャンボフレーム対応 | はい |
アプリケーション分野 | 屋内用 |
梱包内容 | 電源供給用プラグ式スクリューコンタクト |
組立方法 |
前へ
次へ