Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE
部品番号: 24 05 001 1400
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
製品シリーズ | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
名称 | Single Pair Ethernet (SPE) |
エレメント | 産業用イーサネットスイッチ |
仕様 | メディアコンバータ |
イーサネットタイプ | Fast Ethernet |
ポート総数 | 2 |
---|---|
固定具 | EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール |
スイッチングテクノロジー | Store and Forward |
フレームサイズ | 10.24 kB |
MAC テーブルサイズ | 1k エントリー |
MACアドレスフィルター | LLDPおよびPROFINET PTCP遅延 (01-80-C0-00-00-0E) ブロック |
パケットバッファサイズ | 1 Megabit |
ノン-ブロッキング | はい |
QoS | はい |
シグナルコンタクト | いいえ |
PoE機能 | いいえ |
アプリケーション分野 | 屋内用 |
梱包内容 | 電源供給用プラグ式スクリューコンタクト |
組立方法 |
前へ
次へ