Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
部品番号: 24 14 408 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
部品番号: 24 14 408 0001
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
製品シリーズ | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
名称 | Advanced |
エレメント | 産業用イーサネットスイッチ |
仕様 | アンマネージド |
イーサネットタイプ | フルギガビットイーサネット |
ポート総数 | 8 |
---|---|
固定具 | 壁面取付け、平面 |
スイッチングテクノロジー | Store and Forward |
フレームサイズ | 10 kB |
MAC テーブルサイズ | 8k エントリー |
MACアドレスフィルター | LLDPおよびPROFINET PTCP遅延 (01-80-C0-00-00-0E) ブロック |
パケットバッファサイズ | 4 Megabit |
ノン-ブロッキング | はい |
QoS | はい |
フロー制御 | OFF |
シグナルコンタクト | いいえ |
PoE機能 | いいえ |
ジャンボフレーム対応 | はい |
アプリケーション分野 | 屋内用 |
梱包内容 | プラグ式およびネジ式電源用プッシュインコンタクト |
組立方法 |
公称電圧 | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
許容電圧 | 9 ... 60 V DC |
サージ保護 | はい |
使用電流値 | 190 mA @ 24 V DC |
100 mA @ 48 V DC | |
電源回路 | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
起動電流 | 1.2 A @ 24 V DC |
2.7 A @ 48 V DC | |
過電流保護 | 4 A 入力時 |
消費電力 | 4.6 W @ 24 V DC |
4.8 W @ 48 V DC | |
結線方式 | プラグ式およびネジ式電源用プッシュインコンタクト |
コンタクト数 | 3 |
導体断面積 | 0.14 ... 1.5 mm² |
導体断面積 | AWG 30 ... AWG 14 |
ピンアウト | + / - / FE |
逆極性保護 | はい |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
保管温度 | -40 ... +85 °C |
相対湿度 | 0 ... 95 % 結露なきこと(使用中) |
0 ... 95 % 結露なきこと(保管/輸送中) | |
エア圧力 | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP30 嵌合状態 |
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial<sup>®</sup>-Ports) | 8 |
---|---|
伝送規格 | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
1000BASE-T | |
オートネゴシエーション | はい |
オートポラリティ | はい |
Auto-MDI(X) | はい |
伝送物理 | Twisted Pair Cat. 5 |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1,000 Mbit/s | |
伝送距離 | 100 m |
材質 (フード/ハウジング) | アルミニウム(陽極酸化) |
---|---|
長さ | 24 mm |
幅 | 80.4 mm |
高さ | 113 mm |
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
仕様 | EN 61000-6-1 EMC耐干渉性 |
---|---|
EN 61000-6-2 EMC耐干渉性 | |
EN 55024 EMC耐干渉性 | |
EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD) | |
EN 61000-4-3 電磁場 | |
EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト) | |
EN 61000-4-6 伝導妨害 | |
EN 61000-6-4 放射規格 | |
EN 55032 放射規格 | |
FCC 47 FCR Part 15 | |
IEC 60721-3-3 機械的安定性 (クラス3M4) | |
IEC 60068-2-6 振動(正弦波) | |
IEC 60068-2-27 衝撃 | |
IEEE 802.3 | |
IEC 61076-3-124 タイプ A | |
UL / CSA | UL規格対応準備中 |
認証 | CE |
DNV GL 準備中 | |
E1 準備中 | |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 181 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85176200 |
GTIN | 5713140194984 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19,170,130.00 |
前へ
次へ