Ha-VIS eCon 2080GX-I-A
部品番号: 24 14 408 0000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
製品シリーズ | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
名称 | Advanced |
エレメント | 産業用イーサネットスイッチ |
仕様 | アンマネージド |
イーサネットタイプ | フルギガビットイーサネット |
ポート総数 | 8 |
---|---|
固定具 | EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール |
スイッチングテクノロジー | Store and Forward |
フレームサイズ | 10 kB |
MAC テーブルサイズ | 8k エントリー |
MACアドレスフィルター | LLDPおよびPROFINET PTCP遅延 (01-80-C0-00-00-0E) ブロック |
パケットバッファサイズ | 4 Megabit |
ノン-ブロッキング | はい |
QoS | はい |
フロー制御 | OFF |
シグナルコンタクト | いいえ |
PoE機能 | いいえ |
ジャンボフレーム対応 | はい |
アプリケーション分野 | 屋内用 |
梱包内容 | プラグ式およびネジ式電源用プッシュインコンタクト |
組立方法 |
前へ
次へ