Ha-VIS MK3000 S725
部品番号: 24 98 100 0010
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Ha-VIS MK3000 S725
部品番号: 24 98 100 0010
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Ha-VIS MK3000 |
アクセサリータイプ | S7プロファイルレール |
アクセサリーの説明 | 25 mm |
材質(アクセサリー) | アルミニウム |
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
正味重量 | 26.84 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85177000 |
GTIN | 5713140148833 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19,179,090.00 |
前へ
次へ