Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
部品番号: 20 76 024 0300
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
部品番号: 20 76 024 0300
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Ha-VIS SFP |
アクセサリータイプ | トランシーバー |
アクセサリーの説明 | シングルモード |
イーサネットタイプ | Fast Ethernet |
ケーブル長さ | 40,000 m |
---|
データ伝送速度 | 155 Mbit/s |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 27.6 g |
原産国 | 台湾 |
欧州関税番号 | 85367000 |
GTIN | 5713140134553 |
ETIM | EC001467 |
eCl@ss | 27,060,314.00 |
前へ
次へ