HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
部品番号: 33 57 851 0200 002
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
部品番号: 33 57 851 0200 002
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/FO) |
ケーブルの説明 | マルチモード |
ケーブル長さ | 20 m |
---|---|
芯線構造 | 2x G50 / 125 µm |
3x 2.5 mm² |
ケーブル径 | 12.6 mm |
---|---|
最小曲げ半径 | 10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
5 x ケーブル径 (屈曲1回) |
材質 (ケーブル) | PVC |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
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
正味重量 | 4,400 g |
正味重量 | 217 g/m |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85447000 |
GTIN | 5713140274037 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27,060,501.00 |
前へ
次へ