HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
部品番号: 09 45 345 0000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
フード/ハウジングのタイプ | 中継用ハウジング |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 100 |
ケーブル径 | 6.5 ... 9.5 mm |
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
ニッケル |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 17.95 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140059955 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ