HPP V4 Power crimp cont. female 1,0mm²
部品番号: 09 46 500 0408
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
HPP V4 Power crimp cont. female 1,0mm²
部品番号: 09 46 500 0408
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 1 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 18 |
嵌合回数 | ≥ 750 |
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
ニッケル |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.36 g |
原産国 | スイス |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140065512 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ