HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 1M
部品番号: 33 56 212 0100 033
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
コネクタ 2 | D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Show details |
---|---|
D Sub top entry metal hood 25 pole with Show details | |
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | High Density |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | D-Sub High Density |
シールド付きプラスチックフード およびトップエントリー | |
コネクタ 2 | D-Sub High Density |
シールド付きプラスチックフード およびトップエントリー | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 44 |
芯線構造 | 44x AWG 26 |
前へ
次へ