HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
部品番号: 09 46 245 4420
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
部品番号: 09 46 245 4420
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | Power |
エレメント | パネルフィードスルー セット |
フード/ハウジングの説明 | Compact |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 4 |
ロックタイプ | PushPull |
梱包内容 | 4x 切削メスクリンプコンタクト、インシュレーター本体、フードおよび内蔵シール付き |
導体断面積 | 1.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 16 ... AWG 14 |
ワイヤー外径 | ≤ 2.9 mm |
定格電流 | 12 A |
定格電圧 | 48 V |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 3 |
ストリップ 長さ | 5 mm 芯線 |
30 mm ケーブル外被 | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
耐振動性 | 10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸 |
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 | |
耐衝撃性 | 25 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向 |
5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 7.692 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140223684 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ