HARTING PushPull V4 USB 2.0 type A
部品番号: 09 45 541 1902
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type A
部品番号: 09 45 541 1902
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | USB |
エレメント | PCBアダプター |
仕様 | USB 2.0 タイプA |
アダプター | ジャック対ピンヘッダー |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
---|---|
コンタクト数 | 4 |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 750 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ナフタリン |
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 7 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366930 |
GTIN | 5713140061019 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ