HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 500m
部品番号: 09 45 600 0721
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
ハロゲンフリー | |
耐油性 | |
ケーブルに印刷 | HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$ |
特長 | Transmission characteristics up to 1200 MHz. |
ケーブル長さ | 500 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2x AWG 26/7 |
前へ
次へ