HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 20m
部品番号: 09 45 600 0532
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
UV耐性 | |
ケーブルに印刷 | HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO” |
ケーブル長さ | 20 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2x AWG 26/7 |
前へ
次へ