HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
部品番号: 09 45 600 0335
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
部品番号: 09 45 600 0335
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/銅) |
ケーブル長さ | 50 m |
---|---|
芯数 | 13 |
芯線構造 | 2x 2x AWG 22 |
2x 0.75 mm² | |
2x 1.5 mm² | |
5G 2.5 mm² |
伝送特性 | Cat. 5e クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +90 °C |
最小曲げ半径 | 10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
材質 (ケーブル) | ポリオレフィン共重合体 |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
認証 | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 | |
Ecolab Topactive OKTO |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 391 g/m |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140273993 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27,060,501.00 |
前へ
次へ