HARAX PG13.5
部品番号: 21 01 130 1023
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
HARAX PG13.5
部品番号: 21 01 130 1023
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARAX® |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | 半田端子付き |
フロント取付け用 |
結線方式 | HARAX® 接続技術 |
---|---|
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 3 |
導体断面積 | 0.75 ... 1.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 18 ... AWG 16 |
ワイヤー外径 | ≤ 2.8 mm |
定格電流 | 16 A |
定格電圧、導体-接地 | 230 V |
定格電圧、導体-導体 | 400 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | III |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
使用温度範囲 | -25 ... +85 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 |
サイズ | Pg 13.5 |
ケーブル径 | 6 ... 9 mm |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU) | |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 金メッキ |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU) | |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
ナフタリン |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 24.25 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140136748 |
eCl@ss | 27,440,103.00 |
前へ
次へ