HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 500m
部品番号: 09 45 600 0115
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
太陽光耐性 |
ケーブル長さ | 500 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
前へ
次へ
部品番号: 09 45 600 0115
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
太陽光耐性 |
ケーブル長さ | 500 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |