HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 100m
部品番号: 09 45 600 0100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
大部分において耐油性を確保 | |
太陽光耐性 | |
ケーブルに印刷 | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO" |
特長 | 恒久的な設置向け |
ケーブル長さ | 100 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/1 |
前へ
次へ