HAR-BUS HM INSERT BLOCK TYPE D
部品番号: 17 99 000 0006
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
HAR-BUS HM INSERT BLOCK TYPE D
部品番号: 17 99 000 0006
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
製品シリーズ | har-bus® HM |
工具のタイプ | インサート |
工具の説明 | ストレート型オスコネクタ用 |
タイプ D用 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 23.33 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140122864 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ