Gender Changer SUB-D9, m-m
部品番号: 39 50 904 0032
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Gender Changer SUB-D9, m-m
部品番号: 39 50 904 0032
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | ソケット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Port® |
エレメント | 中継アダプター |
仕様 | D-Sub 1 |
9ピン | |
オス / オス |
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
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 10 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140155282 |
ETIM | EC001132 |
eCl@ss | 27,440,302.00 |
前へ
次へ