Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged
部品番号: 09 11 000 9957
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged
部品番号: 09 11 000 9957
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR enlarged |
アクセサリータイプ | フレーム |
アクセサリーの説明 | オスインサート用 |
3x Han® HC Modular 350 |
サイズ | 24 HPR enlarged |
---|---|
梱包内容 | 4x M4 ネジ |
ワッシャーSK S4 x 4 | |
ワッシャーSK S6 x 4 | |
M6 x 20チーズヘッドネジ x 4 | |
M6 x 25チーズヘッドネジ x 4 |
締付けトルク | 10 Nm M6 固定ネジ |
---|---|
1.5 Nm ネジ M4 |
材質(アクセサリー) | メタル |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 154 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140194052 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
前へ
次へ