Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h
部品番号: 09 40 024 9936
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h
部品番号: 09 40 024 9936
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR EasyCon |
アクセサリータイプ | フレーム |
アクセサリーの説明 | 最大8 シングルモジュール |
a … h | |
低背タイプ |
サイズ | 24 B |
---|---|
詳細 | 注意!Han® 24 HPR EasyCon Shortのフードとハウジングにのみ使用可能。 |
梱包内容 | PEオスアダプター x 1 |
PEメスアダプター x 1 | |
2x M4/M5 ディスタンスボルト (対辺7) | |
2x M5/M6 ディスタンスボルト (対辺7) | |
2x M3 ネジ | |
2x M4 ネジ | |
ワッシャーSK S4 x 2 |
導体断面積 | 4 ... 10 mm² PE端子パワー側 |
---|---|
1 ... 2.5 mm² PE端子信号側 | |
締付けトルク | 0.5 Nm M3 固定ネジ |
1.5 Nm M4 固定ネジ | |
6 Nm ディスタンスボルト | |
0.8 Nm PE端子クランプ1~2.5 mm2 | |
1.5 Nm PE端子クランプ4~10 mm2 | |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質(アクセサリー) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
ステンレススチール | |
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
正味重量 | 0.01 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140194489 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
前へ
次へ