Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-H
部品番号: 09 40 024 9931
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-H
部品番号: 09 40 024 9931
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR EasyCon |
アクセサリータイプ | フレーム |
アクセサリーの説明 | 最大8 シングルモジュール |
A … H |
サイズ | 24 B |
---|---|
梱包内容 | 2x M4/M5 ディスタンスボルト (対辺7) |
2x M5/M6 ディスタンスボルト (対辺7) | |
4x M4 ネジ | |
ワッシャーSK S4 x 4 |
締付けトルク | 1.5 Nm M4 固定ネジ |
---|---|
6 Nm ディスタンスボルト |
材質(アクセサリー) | ステンレススチール |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 212 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140194434 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
前へ
次へ