Float washer for M4 fixing screws
部品番号: 09 14 000 9936
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Float washer for M4 fixing screws
部品番号: 09 14 000 9936
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
アクセサリータイプ | フロートワッシャー |
詳細 | M4 標準固定ネジを使用してフレームのフロート取付けが可能 |
---|
ロックイン範囲 | ± 4 mm |
---|
材質(アクセサリー) | 亜鉛ダイカスト |
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
ニッケル |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 73182100 |
GTIN | 5713140018716 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,291.00 |
前へ
次へ