Flexbox bellows seal insert med 5-16mm
部品番号: 09 14 000 8200
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Flexbox bellows seal insert med 5-16mm
部品番号: 09 14 000 8200
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルクランプ |
クランプ可能範囲 | 5 ... 16 mm |
---|
材質 (シール) | NBR |
---|---|
カラー(シール) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 0.01 g |
原産国 | 台湾 |
欧州関税番号 | 40169300 |
GTIN | 5713140191686 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,291.00 |
前へ
次へ