Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
部品番号: 09 06 001 9979
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
har-modular® | |
アクセサリータイプ | ネジ |
アクセサリーの説明 | M2.2 x 8 |
シェルハウジングD20/2用 | |
シェルハウジングD20/4用 | |
シェルハウジング2C, 3C用 | |
har-modular® Pモジュール用 | |
har-modular® Tモジュール - オスコネクタ用 |
材質(アクセサリー) | メタル |
---|---|
カラー(アクセサリー) | メタリック |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.25 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 73181558 |
GTIN | 5713140215528 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ