Female straight kit connector (A=30,45)
部品番号: 02 52 000 0004
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Female straight kit connector (A=30,45)
部品番号: 02 52 000 0004
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-modular® |
エレメント | メスコネクタ |
仕様 | 組立済みコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
設置済みモジュール | 2x 02529000001 https://b2b.harting.com/02529000001 |
---|---|
2x 02529010451 https://b2b.harting.com/02529010451 | |
2x 09030006225 https://b2b.harting.com/09030006225 | |
長さ | 30.45 mm |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
ウェーブ半田付け端子 | |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン |
絶縁抵抗 | >1011 Ω |
---|---|
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間) |
パフォーマンスレベル | 1 |
IEC 60603-2に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 500 |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | いいえ |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠 |
材質 | ポリアミド (PA) |
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
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
梱包寸法 | 320 |
---|---|
正味重量 | 8.455 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140198050 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ