FOC R-15 FEMALE BU F,4.0
部品番号: 20 10 001 3222
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
FOC R-15 FEMALE BU F,4.0
部品番号: 20 10 001 3222
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | Han D® Han DD® |
コンタクトのタイプ | FOコンタクト |
コンタクトの説明 | 1 mmプラスチックファイバー用 |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 1.1 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85367000 |
GTIN | 5713140133334 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ