FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
部品番号: 33 58 751 0100 003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
部品番号: 33 58 751 0100 003
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブルの説明 | マルチモード |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯線構造 | 50 / 125 µm |
ケーブル径 | 6.5 mm |
---|
材質 (ケーブル) | PUR (ポリウレタン) |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 360 g |
正味重量 | 36 g/m |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85447000 |
GTIN | 5713140273863 |
ETIM | EC000034 |
eCl@ss | 27,061,803.00 |
前へ
次へ