FO CABLE ASSY-1M-2xPP SCRJ MM POF
部品番号: 33 53 211 0010 001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Show details |
コネクタ 2 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® PushPull (V14) サーモプラスチック |
SCRJ duplex POF | |
コネクタ 2 | Han® PushPull (V14) サーモプラスチック |
SCRJ duplex POF | |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブルの説明 | マルチモード |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯線構造 | 980 / 1000 µm |
前へ
次へ