FEDER-KONT. F-CRIMP3; AFS2,2500 AUF HAS.
部品番号: 09 06 000 6482 310
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
FEDER-KONT. F-CRIMP3; AFS2,2500 AUF HAS.
部品番号: 09 06 000 6482 310
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
コンタクト、 | DIN 41612 タイプ D |
DIN 41612 タイプ E | |
DIN 41612 タイプ F | |
DIN 41612 タイプ 2F | |
DIN 41612 タイプF9 | |
DIN 41612 タイプ MH 24 + 7 | |
DIN 41612 タイプFM | |
har-motion |
ジェンダー | メスコンタクト |
---|---|
製造工程 | スタンプコンタクト |
梱包内容 | 2500 リール状コンタクト |
前へ
次へ