F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
部品番号: 33 50 300 0140 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
部品番号: 33 50 300 0140 050
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® F+B |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | メス |
フード | |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/銅) |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 13 |
芯線構造 | 2x 2x AWG 22 |
2x 0.75 mm² | |
2x 1.5 mm² | |
5G 2.5 mm² | |
コンタクト数 | 12 |
データコンタクト | 4 |
シグナルコンタクト数 | 4 |
パワーコンタクト数 | 4 |
PEコンタクト | はい |
定格電流(信号) | 10 A |
---|---|
定格電圧(信号) | 250 V |
定格サージ電圧(信号) | 4 kV |
汚染度(信号エリア) | 3 |
定格電流(パワー) | 20 A |
定格電圧(パワー) | 400 V |
定格サージ電圧(パワー) | 6 kV |
汚染度(パワー) | 3 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +90 °C 固定 |
-30 ... +90 °C 変動 | |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP69 |
ケーブル径 | 16.5 mm |
最小曲げ半径 | 10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
材質 (ケーブル) | ポリオレフィン共重合体 |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
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
認証 | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 | |
Ecolab Topactive OKTO |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 2,100 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140238251 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27,060,311.00 |
前へ
次へ