F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m
部品番号: 33 50 303 7140 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® F+B |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® F+B |
オス ストレート型 | |
コネクタ 2 | Han® F+B |
メス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/銅) |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 13 |
芯線構造 | 2x 2x AWG 22 |
2x 0.75 mm² | |
2x 1.5 mm² | |
5G 2.5 mm² | |
コンタクト数 | 12 |
データコンタクト | 4 |
シグナルコンタクト数 | 4 |
パワーコンタクト数 | 4 |
PEコンタクト | はい |
前へ
次へ