F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
部品番号: 33 50 319 9141 005
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
部品番号: 33 50 319 9141 005
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® F+B |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | オス |
パネル取付けハウジング | |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/銅) |
ケーブル長さ | 0.5 m |
---|---|
芯数 | 13 |
芯線構造 | 2x 2x AWG 22 |
2x 0.75 mm² | |
2x 1.5 mm² | |
5G 2.5 mm² | |
コンタクト数 | 12 |
データコンタクト | 4 |
シグナルコンタクト数 | 4 |
パワーコンタクト数 | 4 |
PEコンタクト | はい |
定格電流(信号) | 10 A |
---|---|
定格電圧(信号) | 250 V |
定格サージ電圧(信号) | 4 kV |
汚染度(信号エリア) | 3 |
定格電流(パワー) | 20 A |
定格電圧(パワー) | 400 V |
定格サージ電圧(パワー) | 6 kV |
汚染度(パワー) | 3 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
ケーブル径 | 16.5 mm |
最小曲げ半径 | 10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
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
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140238299 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27,060,311.00 |
前へ
次へ