F+B Hybrid PFT f/RJ45+fl ang/- 1.0m
部品番号: 33 50 399 8141 010
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® F+B |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | パネル取付けハウジング アングル型 |
RJ45 メス | |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/銅) |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 13 |
芯線構造 | 2x 2x AWG 22 |
2x 0.75 mm² | |
2x 1.5 mm² | |
5G 2.5 mm² | |
コンタクト数 | 12 |
データコンタクト | 4 |
シグナルコンタクト数 | 4 |
パワーコンタクト数 | 4 |
PEコンタクト | はい |
前へ
次へ