Ethernet Switch HARTING eCon 9070-B
部品番号: 20 76 207 7000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Ethernet Switch HARTING eCon 9070-B
部品番号: 20 76 207 7000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
製品シリーズ | Ha-VIS eCon 9000 |
---|---|
エレメント | 産業用イーサネットスイッチ |
仕様 | アンマネージド |
イーサネットタイプ | Fast Ethernet |
ポート総数 | 7 |
---|---|
固定具 | DIN EN 60297準拠の19inラック用 |
スイッチングテクノロジー | Store and Forward |
フレームサイズ | 1.632 kB |
MAC テーブルサイズ | 8k エントリー |
パケットバッファサイズ | 1 Megabit |
ノン-ブロッキング | はい |
QoS | はい |
フロー制御 | OFF |
シグナルコンタクト | いいえ |
PoE機能 | いいえ |
PCBのコンフォーマルコーティング | はい |
梱包内容 | 組立方法 |
公称電圧 | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
許容電圧 | 12 V DC |
サージ保護 | はい |
使用電流値 | <110 mA |
電源回路 | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
結線方式 | M12 Aコード |
ピンアウト | + / - / - / + |
逆極性保護 | はい |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
保管温度 | -40 ... +85 °C |
相対湿度 | 10 ... 95 % 結露なきこと(使用中) |
10 ... 95 % 結露なきこと(保管/輸送中) | |
エア圧力 | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 嵌合状態 |
MTBF | ≈ 1411,000 h |
10/100 Mbit/s (M12D-Ports) | 7 |
---|---|
伝送規格 | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
オートネゴシエーション | はい |
オートポラリティ | はい |
Auto-MDI(X) | はい |
伝送物理 | Twisted Pair Cat. 5 |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
伝送距離 | 100 m |
材質 (フード/ハウジング) | アルミニウム(陽極酸化) |
---|---|
長さ | 192 mm |
幅 | 60.6 mm |
高さ | 128.4 mm |
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
ニッケル |
仕様 | EN 55022 電波障害特性 |
---|---|
EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD) | |
EN 61000-4-3 電磁場 | |
EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト) | |
EN 61000-4-5 サージ電圧 | |
EN 61000-4-6 伝導妨害 | |
EN 61000-6-4 放射規格 | |
IEC 60068-2-6 振動(正弦波) | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 600 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85176200 |
GTIN | 5713140135055 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19,170,130.00 |
前へ
次へ