EINDRUECKSTEMPEL F MIT VERDREH
部品番号: 09 99 000 0229
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | トップツール |
工具の説明 | ショートピンで基板厚が1.6mm以上、ガイドフレームなしの場合に限定 |
メスコネクタと使用 | |
タイプ F, H |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 271 g |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140106000 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ
部品番号: 09 99 000 0229
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | トップツール |
工具の説明 | ショートピンで基板厚が1.6mm以上、ガイドフレームなしの場合に限定 |
メスコネクタと使用 | |
タイプ F, H |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 271 g |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140106000 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |