EINDRUECKSTEMPEL C MIT VERDREH
部品番号: 09 99 000 0228
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
EINDRUECKSTEMPEL C MIT VERDREH
部品番号: 09 99 000 0228
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | トップツール |
工具の説明 | ショートピンで基板厚が1.6mm以上、ガイドフレームなしの場合に限定 |
メスコネクタと使用 | |
タイプC |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 185 g |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140105997 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ