Docking Frame for 3 modules, float mount
部品番号: 09 14 010 1701
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Docking Frame for 3 modules, float mount
部品番号: 09 14 010 1701
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
アクセサリータイプ | ドッキングフレーム |
アクセサリーの説明 | フロート取付け |
3モジュール用 | |
A ... C |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 500 |
他のHMC部品との嵌合回数 | ≥ 10,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
フローティング公差 | ± 2 mm |
ロックイン範囲 | ± 4 mm |
前へ
次へ