Data module (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)
部品番号: 39 50 002 0145
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Data module (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)
部品番号: 39 50 002 0145
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | ソケット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Port® |
エレメント | データコネクタ |
仕様 | シールドプレート付き |
USBメス/メス 中継アダプター、サイズ A、3.0仕様準拠 | |
RJ45メス/メス中継アダプター、8ピン、メタル、Cat. 5e | |
D-Sub 3(25極)メス/オス中継アダプター |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 97.222 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140155060 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27,182,890.00 |
前へ
次へ