Data module (1xHD-Sub 15, VGA)
部品番号: 39 50 003 0220
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Data module (1xHD-Sub 15, VGA)
部品番号: 39 50 003 0220
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | ソケット |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Port® |
エレメント | データコネクタ |
仕様 | シールドプレートなし |
D-Sub 1(15極 HD)メス/オス中継アダプター |
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
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 50 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140190504 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27,182,890.00 |
前へ
次へ