DUAL USB Charger Dust Cap
部品番号: 61 06 000 3247 00
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
DUAL USB Charger Dust Cap
部品番号: 61 06 000 3247 00
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | har-port |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
使用温度範囲 | -50 ... +100 °C |
---|---|
保管温度 | -40 ... +80 °C |
材質(アクセサリー) | TPE |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 黒 |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 3.625 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ