Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
絶縁抵抗 | 1010 Ω | 1010 Ω |
沿面絶縁距離 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | いいえ | いいえ |
挿入力 | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
引抜力 | ≥ 3.3 N|≤ 20 N | ≥ 3.3 N|≤ 20 N |
パフォーマンスレベル | 3 | 2|CECC 75301-802に準拠 |
列間距離 | 2.84 mm | 2.84 mm |
嵌合回数 | ≥ 50 | ≥ 250 |
コンタクトピッチ(結線側) | 2.74 mm | 2.74 mm |
取付時の高さ | 7.3 mm | 7.3 mm |
試験電圧 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
空間距離 | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
基板厚さ | ≥1.6 mm | ≥1.6 mm |
定格電流 | 6.5 A | 6.5 A |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
締付けトルク | ≤0.6 Nm メスネジロック | ≤0.6 Nm メスネジロック |
バージョン | ||
PCB固定 | 簡易ロック付き | 簡易ロック付き |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード | マザーボード ツー ドーターカード |
追加コンタクト | 接地ピン付き | 接地ピン付き |
ロックタイプ | ネジ付き固定フランジ M3 | ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC |
コンタクト数 | 9 | 9 |
サイズ | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
端子長さ | 2.9 mm | 2.9 mm |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 | ウェーブ半田付け端子 |
ジェンダー | オス | オス |
材質 | ||
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)|シェル:めっき加工スチール | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)|シェル:めっき加工スチール |
カラー(インサート) | 黒 | 黒 |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni | 貴金属メッキ 下地Ni |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
名称 | 標準 | 標準 |
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | コネクタ | コネクタ |
コンタクトの説明 | スタンプ|アングル型 | スタンプ|アングル型 |
製品シリーズ | D-Sub | D-Sub |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,214.00 | 27,440,214.00 |
正味重量 | 6.44 g | 6.42 g |
GTIN | 5713140077317 | 5713140077294 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ルーマニア | ルーマニア |
梱包寸法 | 100 | 100 |
仕様および認証 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
仕様 | DIN 41652 | DIN 41652 |