DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 NUT SLK 4-40
部品番号: 09 66 111 6503
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 NUT SLK 4-40
部品番号: 09 66 111 6503
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
名称 | 標準 |
エレメント | コネクタ |
コンタクトの説明 | スタンプ |
ストレート型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | D-Sub 1 |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
メザニン | |
コンタクト数 | 9 |
端子長さ | 2.9 mm |
ロックタイプ | スクリューロック付き固定フランジ 4-40 UNC |
列間距離 | 2.84 mm |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.74 mm |
定格電流 | 6.5 A |
空間距離 | ≥ 1 mm |
沿面絶縁距離 | ≥ 1 mm |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
締付けトルク | ≤0.4 Nm ロックネジ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 30 N |
引抜力 | ≥ 3.3 N |
≤ 20 N | |
パフォーマンスレベル | 2 |
CECC 75301-802に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 250 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
基板厚さ | ≥1.6 mm |
取付時の高さ | 6.2 mm |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP) |
---|---|
シェル:めっき加工スチール | |
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni |
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
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 三酸化アンチモン |
鉛 | |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 7.12 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140079823 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27,440,214.00 |
前へ
次へ