DIN-Tool PLASTIC INSERT 3R
部品番号: 09 99 000 0264
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
DIN-Tool PLASTIC INSERT 3R
部品番号: 09 99 000 0264
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
製品シリーズ | DIN 41612 |
工具のタイプ | インサートブロック |
工具の説明 | オスコネクタと使用 |
タイプ 3R |
梱包寸法 | 20 |
---|---|
正味重量 | 1.55 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140278967 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ