Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
パフォーマンスレベル | 1 | 1 |
嵌合回数 | ≥ 500 | ≥ 500 |
定格電流 | ≤ 20 A | ≤ 40 A |
挿入力 | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
引抜力 | ≥ 1.6 N | ≥ 1.6 N |
バージョン | ||
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード|メザニン|拡張カード|基板対ケーブル | マザーボード ツー ドーターカード|メザニン|拡張カード|基板対ケーブル |
製造工程 | 切削コンタクト | 切削コンタクト |
ジェンダー | メスコンタクト メスコネクタ用 | メスコンタクト メスコネクタ用 |
材質 | ||
ECHA SCIP番号 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELVステータス | 適合(適用除外品) | 適合(適用除外品) |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合(適用除外品) | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい | はい |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
コンタクトのタイプ | ソルダーコンタクト | ソルダーコンタクト |
カテゴリ | コンタクト | コンタクト |
コンタクト、 | DIN 41612 タイプM|DIN 41612 タイプ Mインバース|DIN 41612 タイプ MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Mモジュール、メス、ストレート型 | DIN 41612 タイプM|DIN 41612 タイプ Mインバース|DIN 41612 タイプ MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Mモジュール、メス、ストレート型 |
コンタクトの説明 | ストレート型 | ストレート型 |
製品シリーズ | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,204.00 | 27,440,204.00 |
正味重量 | 1 g | 1.7 g |
GTIN | 5713140004047 | 5713140004054 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ドイツ | ドイツ |
梱包寸法 | 100 | 100 |
仕様および認証 | ||
仕様 | DIN 41626 | DIN 41626 |