DIN-Signal harbus64 Press-out tool short
部品番号: 02 99 000 0008
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
DIN-Signal harbus64 Press-out tool short
部品番号: 02 99 000 0008
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | 端子抜き工具 |
工具の説明 | har-bus 64® メスコネクタ用 |
5 mm / 4.5 mm 端子用 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 349 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140000667 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ